Meny Sök

Kantskydd PVC

I lager

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Levereras i rullar på 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Färg: Svart, Vit, Grå Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Färg Minsta bredd på klämma Total bredd Total höjd Köp
1 019,1925 kr - 1 273,9732 kr 108 I lager
Grå
14.0 mm
589,6727 kr - 737,0944 kr 399 I lager
Grå
9.4 mm
1 097,6026 kr - 1 372,0312 kr 36 I lager
Vit
16.5 mm
1 084,8434 kr - 1 356,0647 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
12.5 mm
1 236,8249 kr - 1 236,8249 kr 192 I lager
Svart
14.0 mm
2 548,532 kr - 2 548,532 kr 51 I lager
Svart
21.5 mm
2 235,3795 kr - 2 794,2069 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
21.5 mm
1 278,7422 kr - 1 598,4208 kr 27 I lager
Grå
16.3 mm
1 539,268 kr - 1 924,0676 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
10.0 mm
669,0729 kr - 669,0729 kr 426 I lager
Svart
8.0 mm
1 457,8877 kr - 1 457,8877 kr 357 I lager
Svart
16.3 mm
34009590002 570,6663 kr - 713,3469 kr 96 I lager
Grå
8.0 mm
34009530002 1 097,6026 kr - 1 372,0312 kr 3 I lager
Grå
16.5 mm
1 084,8434 kr - 1 356,0647 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
12.5 mm
2 235,3795 kr - 2 794,2069 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
21.5 mm
1 278,7422 kr - 1 598,4208 kr 33 I lager
Vit
16.3 mm
1 251,3969 kr - 1 251,3969 kr 285 I lager
Svart
16.5 mm
1 754,9064 kr - 1 754,9064 kr 48 I lager
Svart
10.0 mm
34009504001 673,0611 kr - 673,0611 kr 195 I lager
Svart
9.4 mm
1 498,3826 kr - 1 873,0167 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
10.0 mm
  • av 2
Kantskydd 5.5 mm 14.0 mm PVC Grå

34009516002

Prisintervall
1 273,9732 kr - 1 019,1925 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Rembredd
    11.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 6.5 mm 6.9 mm PVC Grå

34009504002

Prisintervall
737,0944 kr - 589,6727 kr

Lagernivåer
399 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.4 mm
  • Rembredd
    6.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 4.0 mm 16.5 mm PVC Vit

34009530003

Prisintervall
1 372,0312 kr - 1 097,6026 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Rembredd
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.4 mm 12.5 mm PVC Vit

34009507003

Prisintervall
1 356,0647 kr - 1 084,8434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.5 mm
  • Rembredd
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 5.5 mm 14.0 mm PVC Svart

34009516001

Prisintervall
1 236,8249 kr - 1 236,8249 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Rembredd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.8 mm 11.7 mm PVC Svart

34009802001

Prisintervall
2 548,532 kr - 2 548,532 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Rembredd
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.8 mm 11.7 mm PVC Grå

34009802002

Prisintervall
2 794,2069 kr - 2 235,3795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Rembredd
    9.7 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 6.5 mm 16.3 mm PVC Grå

34009628002

Prisintervall
1 598,4208 kr - 1 278,7422 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.3 mm
  • Rembredd
    13.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.5 mm 10.0 mm PVC Vit

34009701003

Prisintervall
1 924,0676 kr - 1 539,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Rembredd
    12.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 2.0 mm 8.0 mm PVC Svart

34009590001

Prisintervall
669,0729 kr - 669,0729 kr

Lagernivåer
426 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Rembredd
    5.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 6.5 mm 16.3 mm PVC Svart

34009628001

Prisintervall
1 457,8877 kr - 1 457,8877 kr

Lagernivåer
357 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.3 mm
  • Rembredd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 5.6 mm 6.0 mm PVC Grå

34009590002

Prisintervall
713,3469 kr - 570,6663 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Rembredd
    5.6 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 4.0 mm 16.5 mm PVC Grå

34009530002

Prisintervall
1 372,0312 kr - 1 097,6026 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Rembredd
    10.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 9.0 mm 9.0 mm PVC Grå

34009507002

Prisintervall
1 356,0647 kr - 1 084,8434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.5 mm
  • Rembredd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.8 mm 11.7 mm PVC Vit

34009802003

Prisintervall
2 794,2069 kr - 2 235,3795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Rembredd
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 6.5 mm 16.3 mm PVC Vit

34009628003

Prisintervall
1 598,4208 kr - 1 278,7422 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.3 mm
  • Rembredd
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 4.0 mm 16.5 mm PVC Svart

34009530001

Prisintervall
1 251,3969 kr - 1 251,3969 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Rembredd
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.5 mm 10.0 mm PVC Svart

34009701001

Prisintervall
1 754,9064 kr - 1 754,9064 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Rembredd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 6.5 mm 6.9 mm PVC Svart

34009504001

Prisintervall
673,0611 kr - 673,0611 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.4 mm
  • Rembredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 3.5 mm 10.0 mm PVC Grå

34009701002

Prisintervall
1 873,0167 kr - 1 498,3826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Rembredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd