Meny Sök

Kantskydd PVC

I lager

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Levereras i rullar på 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Färg: Svart, Vit, Grå Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Färg Minsta bredd på klämma Total bredd Total höjd Köp
34009516003 1 019,1925 kr - 1 273,9732 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
14.0 mm
589,6727 kr - 737,0944 kr 270 I lager
Vit
9.4 mm
1 161,9845 kr - 1 161,9845 kr 243 I lager
Svart
12.5 mm
586,2424 kr - 732,7856 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
8.0 mm
  • av 2
Kantskydd 5.5 mm 14.0 mm PVC Vit

34009516003

Prisintervall
1 273,9732 kr - 1 019,1925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Rembredd
    11.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 6.5 mm 6.9 mm PVC Vit

34009504003

Prisintervall
737,0944 kr - 589,6727 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.4 mm
  • Rembredd
    6.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

34009507001

Prisintervall
1 161,9845 kr - 1 161,9845 kr

Lagernivåer
243 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.5 mm
  • Rembredd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd
Kantskydd 2.0 mm 8.0 mm PVC Vit

34009590003

Prisintervall
732,7856 kr - 586,2424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Rembredd
    5.6 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Modell
    Kantskydd