Meny Sök

Kåpa med dragtunga 7.7 mm 25.0 mm PVC Svart

Denna svarta kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite hårdare än den röda versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCWA-0077-025

2350 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,8522 kr
5000 + 1,7291 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 426,10 kr

500 x 2,8522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss