Meny Sök

Kåpa med dragtunga 18.8 mm 13.0 mm PVC Svart

Denna svarta kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite hårdare än den röda versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCWA-0188-013

9989 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 4,0704 kr
2500 + 2,4681 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 017,60 kr

250 x 4,0704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss