Meny Sök

Kåpa med dragtunga 20.0 mm 25.0 mm PVC Svart

Denna svarta kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite hårdare än den röda versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCWA-0200-025

45197 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 1249 11,3327 kr
1250 - 2499 5,7286 kr
2500 + 4,376 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

1 416,59 kr

125 x 11,3327 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss