Meny Sök

Kåpa med dragtunga 28.6 mm 38.0 mm PVC Svart

Denna svarta kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite hårdare än den röda versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCWA-0286-038

596 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 8,1115 kr
600 + 7,0977 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

486,69 kr

60 x 8,1115 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss