Meny Sök

Kåpa med dragtunga 10.8 mm 13.0 mm PVC Röd

Denna röda kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 60 shore, vilket gör den lite mjukare än den svarta versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCZF-0108-013

40000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,309 kr
5000 + 1,7291 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 654,50 kr

500 x 3,309 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss