Meny Sök

Kåpa med dragtunga 28.6 mm 38.0 mm PVC Röd

Denna röda kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 60 shore, vilket gör den lite mjukare än den svarta versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCZF-0286-038

417 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 15,3445 kr
600 + 6,8886 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

920,67 kr

60 x 15,3445 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss