Meny Sök

Kåpa med dragtunga 34.9 mm 25.0 mm PVC Röd

Denna röda kåpa med dragtunga är tillverkad av PVC med 60 shore, vilket gör den lite mjukare än den svarta versionen. Den är idealisk för allmänna skyddsändamål. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCZF-0349-025

10441 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 18,0386 kr
350 + 10,5978 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

631,35 kr

35 x 18,0386 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss