Meny Sök

Flänslock 12.7 mm 27.3 mm TPR Svart

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon och teknik. Svart, av TPR och klarar temperaturer på upp till 95 °C.
Artikelnummer:

15182

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 999 6,1082 kr
1000 - 3999 4,363 kr
4000 + 2,5239 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

2 443,28 kr

400 x 6,1082 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss