Meny Sök

Flänslock 4.8 mm 41.3 mm TPR Svart

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon och teknik. Svart, av TPR och klarar temperaturer på upp till 95 °C.
Artikelnummer:

15207

3461 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 7999 2,4144 kr
8000 + 1,4304 kr
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

1 931,52 kr

800 x 2,4144 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss