Meny Sök

Flänslock 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Artikelnummer:

ECS-1250

378 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 + 3,2211 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

2 576,88 kr

800 x 3,2211 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss