Meny Sök

Flänslock 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Artikelnummer:

ECS-1500

30638 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 + 3,4861 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

2 091,66 kr

600 x 3,4861 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss