Meny Sök

Flänslock 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Artikelnummer:

ECS-2000

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,8347 kr
5000 - 9999 3,6395 kr
10000 + 3,2769 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 917,35 kr

500 x 3,8347 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss