Meny Sök

Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 29.8 mm LDPE Blå

Detta snabblossningslock är tillverkat av LDPE. Den enkla men effektiva utformningen gör att locket snabbt kan monteras på delen och enkelt avlägsnas med fliken som drar av locket på mitten för att öppna upp och göra arbetet snabbare.
Artikelnummer:

16248

16104 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,3782 kr
1000 + 0,9844 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

137,82 kr

100 x 1,3782 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) 13⁄16" x 12
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss