Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Kåpor med rivtunga är en standardproduktr, klara att användas och du kan därför tillgodose kundernas behov utan att onödig tid går till spillo.

Kåpor med rivtunga går snabbt att placera på och ta bort. De utgör en snabb lösning och är lätta att både placeras och tas bort vid många användningsområden, exempelvis viktiga hydraulslangar och -rör, till exempel för olja och andra vätskor runt fordon och maskiner. Detta gör dem det perfekta valet vid tillverkning av specialfordon och i andra fordons- och tillverkningssektorer.

Kåpor med rivtunga hjälper också till att skydda slang- och rörändar under transport och förvaring. De skyddar mot skador, smuts, fukt och annan inträngning. De här kåporna är synnerligen mångsidiga och kan användas i en rad tillämpningar. De finns med olika gängning, inklusive BSP, GAS, UNF, JIC och NPT.

Kåporna är tillverkade lågdensitetspolyeten (LDPE) och har en enkel dragtunga som gör att de enkelt kan lossas och snabbt tas bort. Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Bara genom att man drar i tungan öppnar sig kåpan och dras av.

LDPE-materialet är tåligt och böjligt. De har många av de fördelar som PVC-kåpor har, t.ex. mekanisk integritet och renhet.

  • Färger: Blå, natur och gul
  • Förenligt med RoHS




Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Köp
0,5926 kr - 0,8297 kr Fråga angående leveranstidhere
Gul
M16
0,7474 kr - 1,0464 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
7/8” x 14
0,7306 kr - 1,0229 kr 12610 I lager
Blå
13⁄16" x 16
0,5326 kr - 1,2942 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
1/2” x 20
2,8167 kr - 3,9435 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
111⁄16” x 12
0,7154 kr - 1,4788 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
1-14
1,1768 kr - 2,1793 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
1-3/16-12
1,1355 kr - 2,4363 kr 46200 I lager
Blå
1-7/16-12
2,8112 kr - 5,7102 kr 2347 I lager
Blå
1-11/16-12
5,1092 kr - 10,5713 kr 102 I lager
Blå
2-1/2-12
0,6247 kr - 1,2855 kr 1545 I lager
Blå
7/16-20
0,5312 kr - 1,0952 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
9/16-18
0,58 kr - 1,2445 kr Fråga angående leveranstidhere
Blå
3/4-16
0,6481 kr - 1,3909 kr 2990 I lager
Blå
13/16-16
1,1797 kr - 2,9254 kr 4992 I lager
Blå
1/8
3,8905 kr - 8,0529 kr 13186 I lager
Blå
2
0,7195 kr - 1,0026 kr 1500 I lager
Naturfärgad
2,008 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhere
Naturfärgad
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 16.5 mm LDPE Gul

10080

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M16
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10702

Prisintervall
1,0464 kr - 0,7474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8” x 14
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

16246

Prisintervall
1,0229 kr - 0,7306 kr

Lagernivåer
12610 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13⁄16" x 16
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 12.4 mm LDPE Blå

18305

Prisintervall
1,2942 kr - 0,5326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2” x 20
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 42.4 mm LDPE Blå

18405

Prisintervall
3,9435 kr - 2,8167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    111⁄16” x 12
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 25.0 mm LDPE Blå

TS11A

Prisintervall
1,4788 kr - 0,7154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-14
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 29.8 mm LDPE Blå

TS13A

Prisintervall
2,1793 kr - 1,1768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-3/16-12
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 36.4 mm LDPE Blå

TS17A

Prisintervall
2,4363 kr - 1,1355 kr

Lagernivåer
46200 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-7/16-12
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 42.4 mm LDPE Blå

TS21A

Prisintervall
5,7102 kr - 2,8112 kr

Lagernivåer
2347 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-11/16-12
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 63.7 mm LDPE Blå

TS32A

Prisintervall
10,5713 kr - 5,1092 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    2-1/2-12
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

TS4A

Prisintervall
1,2855 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
1545 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16-20
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

TS6A

Prisintervall
1,0952 kr - 0,5312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16-18
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

TS8A

Prisintervall
1,2445 kr - 0,58 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-16
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med avdragsflik 20.4 mm LDPE Blå

TS9A

Prisintervall
1,3909 kr - 0,6481 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16-16
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

Y1/8A

Prisintervall
2,9254 kr - 1,1797 kr

Lagernivåer
4992 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/8
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.4 mm LDPE Blå

Y2A

Prisintervall
8,0529 kr - 3,8905 kr

Lagernivåer
13186 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    2
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

040017000003

Prisintervall
1,0026 kr - 0,7195 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

040034300003

Prisintervall
3,6534 kr - 2,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790