Meny Sök

Kardborrklämmor Draghävstång 30.8 mm 163.0 kg Stål

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Artikelnummer:

493796

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 149 172,9414 kr
150 + 162,4539 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 163.0 kg
Total höjd 30.8 mm
Totallängd 100.8 mm
Armtyp U-Hook
Typ av hävstång Pull Lever
Commodity Code 8302420090
Typ av bas Med fläns

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss