Meny Sök

Kardborrklämmor

I lager

Vertikala manuella krok- och spärrklämmor fungerar på ett horisontellt plan så att två ytor kan fästas ihop i samma plan eller i 90 grader. Dessa klämmor har en låg profil för applikationer med höjdbegränsning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Typ av bas Typ av block Låsmekanism Maximal hållkraft Drawing Movement Köp
172,3473 kr - 183,4735 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Med fläns
385,8213 kr - 410,9964 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Med fläns
241,878 kr - 257,6442 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Med fläns
285,0758 kr - 303,5891 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Med fläns
196,757 kr - 209,5737 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Med fläns
177,2823 kr - 177,2823 kr 100 I lager
Stål
Med fläns
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
883,0965 kr - 883,0965 kr 50 I lager
Stål
Med fläns
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
133,122 kr - 133,122 kr 160 I lager
Stål
Med fläns
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
176,9614 kr - 176,9614 kr 183 I lager
Stål
Med fläns
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
252,3439 kr - 252,3439 kr 150 I lager
Stål
Med fläns
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
282,8176 kr - 282,8176 kr 44 I lager
Stål
Med fläns
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
693,6248 kr - 693,6248 kr 50 I lager
Stål
Med fläns
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
135,3675 kr - 135,3675 kr 72 I lager
Stål
Med fläns
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
375,2011 kr - 375,2011 kr 116 I lager
Stål
Med fläns
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
464,5907 kr - 464,5907 kr 150 I lager
304 Rostfritt stål
Med fläns
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
Kardborrklämmor Draghävstång 30.8 mm 360.0 lbf Stål; PVC

10390207

Prisintervall
183,4735 kr - 172,3473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hållkraft
    1601.4 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Armtyp
    Latch
  • Typ av hävstång
    T-Handle
  • Basmaterial
    Stål
Kardborrklämmor T-handtag 75.6 mm 2000.0 lbf Stål; PVC

10390221

Prisintervall
410,9964 kr - 385,8213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hållkraft
    8896.4 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Armtyp
    Latch
  • Typ av hävstång
    T-Handle
  • Basmaterial
    Stål
Kardborrklämmor T-handtag 42.4 mm 700.0 lbf Stål; PVC

10390214

Prisintervall
257,6442 kr - 241,878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hållkraft
    3113.8 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Armtyp
    Latch
  • Typ av hävstång
    T-Handle
  • Basmaterial
    Stål
Kardborrklämmor Draghävstång 57.2 mm 750.0 lbf Stål; PVC

10390191

Prisintervall
303,5891 kr - 285,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hållkraft
    3336.2 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Armtyp
    J-Hook
  • Typ av hävstång
    Pull Lever
  • Basmaterial
    Stål
Kardborrklämmor Draghävstång 37.6 mm 375.0 lbf Stål; PVC

10390184

Prisintervall
209,5737 kr - 196,757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hållkraft
    1668.1 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Armtyp
    J-Hook
  • Typ av hävstång
    Pull Lever
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Stål

20510275

Prisintervall
177,2823 kr - 177,2823 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    698.4 N
  • Maximal hållkraft
    0.70 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Stål

20510428

Prisintervall
883,0965 kr - 883,0965 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    34295.8 N
  • Maximal hållkraft
    34.30 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Svart ED-lackering
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Stål

20510305

Prisintervall
133,122 kr - 133,122 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    1499.1 N
  • Maximal hållkraft
    1.50 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Stål

20510312

Prisintervall
176,9614 kr - 176,9614 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    2499.9 N
  • Maximal hållkraft
    2.50 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Stål

20510336

Prisintervall
252,3439 kr - 252,3439 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    1499.1 N
  • Maximal hållkraft
    1.50 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Stål

20510329

Prisintervall
282,8176 kr - 282,8176 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    8798.6 N
  • Maximal hållkraft
    8.80 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Stål

20510411

Prisintervall
693,6248 kr - 693,6248 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    17597.2 N
  • Maximal hållkraft
    17.60 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Stål

20510268

Prisintervall
135,3675 kr - 135,3675 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    1997.3 N
  • Maximal hållkraft
    2.00 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Stål

20510299

Prisintervall
375,2011 kr - 375,2011 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    3896.6 N
  • Maximal hållkraft
    3.90 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN 304 Rostfritt stål

20510343

Prisintervall
464,5907 kr - 464,5907 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Hållkraft
    1499.1 N
  • Maximal hållkraft
    1.50 kN
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Låsmekanism
    Locking