Meny Sök

Kardborrklämmor T-handtag 42.4 mm 318.0 kg Stål

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Artikelnummer:

493797

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 59 242,8544 kr
60 + 227,9932 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 318.0 kg
Total höjd 42.4 mm
Totallängd 157.8 mm
Armtyp U-Hook
Typ av hävstång T-Handle
Commodity Code 8302420090
Typ av bas Med fläns

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss