Meny Sök

Kardborrklämmor T-handtag 75.6 mm 900.0 kg Stål

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 900.0 kg | 1984.2 lbs of force. The height x 214.1 mm | 8.429 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Artikelnummer:

493798

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 387,4035 kr
20 + 363,6736 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 900.0 kg
Total höjd 75.6 mm
Totallängd 214.1 mm
Armtyp U-Hook
Typ av hävstång T-Handle
Commodity Code 8302420090
Typ av bas Med fläns

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss