Meny Sök

Karosseriplugg

I lager

Karosseripluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar. Tål temperaturnivåer mellan -40 grader Celsius och +135 grader Celsius.



Serienummer: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD T2 Material T1 Typ Köp
1,3167 kr - 3,262 kr Fråga angående leveranstidhere
TPE
3,7509 kr - 9,0756 kr 6024 I lager
TPE
16231 1,7944 kr - 4,4455 kr 10819 I lager
TPE
3,0841 kr - 3,0841 kr 22864 I lager
TPR
2,6288 kr - 4,0754 kr 130 I lager
TPR
4,233 kr - 5,3825 kr 2000 I lager
TPE
5,8146 kr - 5,8146 kr 4000 I lager
Silikon
7,835 kr - 17,1033 kr Fråga angående leveranstidhere
TPE
2,4487 kr - 5,6197 kr 4389 I lager
TPE
2,401 kr - 3,5154 kr 345 I lager
TPR
BP-16238 3,5976 kr - 4,9224 kr Fråga angående leveranstidhere
TPR
6,9393 kr - 6,9393 kr Fråga angående leveranstidhere
Silikon
16,4545 kr - 34,5545 kr 402 I lager
Silikon
0,8044 kr - 1,1044 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
0,7083 kr - 0,7083 kr 20400 I lager
LDPE
2,8684 kr - 7,1061 kr 11322 I lager
TPE
11,7039 kr - 25,6053 kr Fråga angående leveranstidhere
TPE
2,7849 kr - 6,8992 kr 3395 I lager
TPE
BP-3 4,1398 kr - 6,4789 kr 4928 I lager
TPE
10,5733 kr - 10,7919 kr 11436 I lager
Silikon
  • av 2
N/A Svart 10.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16230

Prisintervall
3,262 kr - 1,3167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
N/A Svart 22.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16236

Prisintervall
9,0756 kr - 3,7509 kr

Lagernivåer
6024 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
N/A Svart 12.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16231

Prisintervall
4,4455 kr - 1,7944 kr

Lagernivåer
10819 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
Karosseriplugg 10.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16230

Prisintervall
3,0841 kr - 3,0841 kr

Lagernivåer
22864 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Commodity Code
    3923509000
Karosseriplugg 18.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16234

Prisintervall
4,0754 kr - 2,6288 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 26.5 mm (DIA) 1.6 mm 3.0 mm TPE

BP-4

Prisintervall
5,3825 kr - 4,233 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 0.875 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikon

LTP-1

Prisintervall
5,8146 kr - 5,8146 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3923509000
N/A Svart 30.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16238

Prisintervall
17,1033 kr - 7,835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
N/A Svart 16.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16233

Prisintervall
5,6197 kr - 2,4487 kr

Lagernivåer
4389 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
Karosseriplugg 14.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16232

Prisintervall
3,5154 kr - 2,401 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 30.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16238

Prisintervall
4,9224 kr - 3,5976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 0.750 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikon

LTP-5

Prisintervall
6,9393 kr - 6,9393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 1.093 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikon

LTP-2

Prisintervall
34,5545 kr - 16,4545 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med snäppfäste Non Threaded 17.0 mm Svart LDPE

010010022003

Prisintervall
1,1044 kr - 0,8044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med snäppfäste Non Threaded 14.8 mm Svart LDPE

010008022003

Prisintervall
0,7083 kr - 0,7083 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
N/A Svart 20.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16235

Prisintervall
7,1061 kr - 2,8684 kr

Lagernivåer
11322 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
N/A Svart 45.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

10517

Prisintervall
25,6053 kr - 11,7039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
N/A Svart 18.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16234

Prisintervall
6,8992 kr - 2,7849 kr

Lagernivåer
3395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 22.0 mm (DIA) 1.6 mm 3.0 mm TPE

BP-3

Prisintervall
6,4789 kr - 4,1398 kr

Lagernivåer
4928 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Commodity Code
    3926909790
Karosseriplugg 0.625 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikon

LTP-7

Prisintervall
10,7919 kr - 10,5733 kr

Lagernivåer
11436 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3923509000