Meny Sök

Klämma för gaffelfästen

I lager

Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.

Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Håller axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
  • Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Köp
27,724 kr - 39,672 kr 3 I lager
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
73.0
36
5,8991 kr - 8,4591 kr 2514 I lager
10x40
10.0
10.0
40.0
59.0
66.0
23.0
34,5043 kr - 49,3078 kr 87 I lager
14x56
14.0
14.0
56.0
82.0
92.0
31.0
3,7843 kr - 5,3426 kr 869 I lager
5x10
4.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
  • av 2
Gaffelklämma, retention 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Prisintervall
39,672 kr - 27,724 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Gaffelklämma, retention 10x40 10.0 40.0 Stål

20212254

Prisintervall
8,4591 kr - 5,8991 kr

Lagernivåer
2514 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Gaffelklämma, retention 14x56 14.0 56.0 Stål

20212292

Prisintervall
49,3078 kr - 34,5043 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Stål

20212186

Prisintervall
5,3426 kr - 3,7843 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0