T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Greppkapacitet | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7568 kr - 138,0662 kr | 3 I lager |
Krompläterad
|
1.26 in
32.0 mm
|
Låsning CH751
|
||
| 20123642 | 90,1793 kr - 140,2788 kr | 12 I lager |
Krompläterad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Utan nyckel
|
|
| 109,4844 kr - 170,3091 kr | 99 I lager |
Pulverlackerad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Utan nyckel
|
||
| 113,6939 kr - 176,8572 kr | 22 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 258,447 kr - 361,8259 kr | 9 I lager |
Krompläterad
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
||
| 307,2664 kr - 430,173 kr | 46 I lager |
Svart pulverlackering
|
0.866 in
22.0 mm
|
Låsning CH751
|
||
| 307,2664 kr - 430,173 kr | 70 I lager |
Pulverlackerad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Låsning CH751
|
||
| 113,6939 kr - 176,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 258,447 kr - 361,8259 kr | 40 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 113,6939 kr - 176,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 109,4844 kr - 170,3091 kr | 71 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 307,2664 kr - 430,173 kr | 64 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 113,6939 kr - 176,8572 kr | 24 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 113,6939 kr - 176,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 258,447 kr - 361,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 90,1793 kr - 140,2788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 109,4844 kr - 170,3091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 113,6939 kr - 176,8572 kr | 2 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 258,447 kr - 361,8259 kr | 102 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 109,4844 kr - 170,3091 kr | 11 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta