Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | d2 | Färg | d3 | h | d4 | d1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,267 kr - 5,9738 kr | Fråga angående leveranstidhere |
3.02 in
76.7 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
Röd
|
2.067 in
52.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,6191 kr - 0,8668 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.142 in
29.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Röd
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
1,1208 kr - 1,7261 kr | 1976 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Blå
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,1877 kr - 1,829 kr | 7542 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Blå
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,2546 kr - 1,9321 kr | 12 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Blå
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
1,4553 kr - 2,2412 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.685 in
42.8 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Blå
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
||
0,7194 kr - 1,108 kr | 85425 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Blå
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,987 kr - 1,52 kr | 21673 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blå
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,7293 kr - 1,7705 kr | 12147 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
2,2032 kr - 5,3607 kr | 2814 I lager |
2.134 in
54.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
Röd
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
||
0,9883 kr - 1,3837 kr | 90678 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Röd
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,8865 kr - 5,0343 kr | 173 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
Röd
|
1.823 in
46.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
3,1528 kr - 4,5998 kr | 499 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blå
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
1,1877 kr - 1,829 kr | 9269 I lager |
0.984 in
25 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blå
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
1,2546 kr - 1,9321 kr | 3982 I lager |
1.185 in
30.1 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blå
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
1,3884 kr - 2,1381 kr | 1186 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1.106 in
28.1 mm
|
Blå
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1478 kr - 4,8475 kr | 1200 I lager |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blå
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
0,9201 kr - 1,417 kr | 2042 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Blå
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,6303 kr - 2,3693 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.181 in
30.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Röd
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,1056 kr - 2,9478 kr | 640 I lager |
2 in
50.8 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.