Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d2 Färg d3 h d4 d1 Köp
0,6303 kr - 1,0938 kr 5400 I lager
25.4 mm
16.9 mm
Röd
13.2 mm
12.7 mm
15.4 mm
14.7 mm
2,245 kr - 3,8901 kr 1644 I lager
57.2 mm
44.8 mm
Röd
39.7 mm
19.0 mm
43.0 mm
41.4 mm
5,1455 kr - 7,2037 kr 58358 I lager
83.0 mm
66.4 mm
Röd
59.0 mm
28.0 mm
64.3 mm
62.0 mm
1,5228 kr - 4,4092 kr 197 I lager
55.4 mm
25.3 mm
Röd
20.8 mm
17.3 mm
23.5 mm
22.5 mm
0,3067 kr - 1,1402 kr 300 I lager
15.0 mm
12.4 mm
Röd
11.4 mm
7.0 mm
12.4 mm
9.5 mm
361 I lager
47.3 mm
31.4 mm
Röd
28.0 mm
12.7 mm
30.3 mm
29.2 mm
1,7881 kr - 2,5034 kr 981 I lager
13.0 mm
4.3 mm
Gul
1.9 mm
8.0 mm
2.7 mm
3.5 mm
0,6666 kr - 1,7881 kr Fråga angående leveranstidhere
17.7 mm
9.3 mm
Gul
6.2 mm
8.1 mm
6.9 mm
7.9 mm
1,1628 kr - 1,8448 kr 950 I lager
21.0 mm
12.6 mm
Gul
9.3 mm
9.5 mm
11.2 mm
11.1 mm
3,2735 kr - 3,2735 kr 1698 I lager
32.0 mm
23.0 mm
Gul
19.2 mm
13.5 mm
22.0 mm
20.8 mm
2,8297 kr - 5,3356 kr Fråga angående leveranstidhere
47.0 mm
38.0 mm
Gul
32.2 mm
17.0 mm
35.6 mm
34.0 mm
6,6479 kr - 20,9103 kr 1198 I lager
69.0 mm
57.0 mm
Gul
50.9 mm
25.5 mm
55.5 mm
53.0 mm
6,4213 kr - 16,8779 kr Fråga angående leveranstidhere
81.0 mm
70.0 mm
Gul
61.1 mm
23.5 mm
67.3 mm
65.5 mm
3149000 6,6389 kr - 17,5442 kr 611 I lager
92.0 mm
78.5 mm
Gul
74.3 mm
19.5 mm
78.2 mm
76.1 mm
15,3147 kr - 21,4406 kr 981 I lager
108.0 mm
95.5 mm
Gul
91.7 mm
19.5 mm
94.8 mm
94.0 mm
0,7604 kr - 2,5034 kr 1581 I lager
14.5 mm
6.4 mm
Gul
4.0 mm
8.0 mm
4.8 mm
5.6 mm
1,1406 kr - 1,2547 kr 2992 I lager
21.0 mm
12.4 mm
Gul
9.0 mm
8.0 mm
10.7 mm
10.9 mm
1,6733 kr - 3,1004 kr 10096 I lager
29.5 mm
20.2 mm
Gul
15.5 mm
13.0 mm
19.3 mm
18.0 mm
2,3671 kr - 4,4127 kr 9540 I lager
40.0 mm
32.6 mm
Gul
29.0 mm
17.0 mm
30.9 mm
30.2 mm
2,3127 kr - 7,7323 kr 3480 I lager
61.0 mm
52.3 mm
Gul
47.2 mm
16.0 mm
50.5 mm
50.0 mm
  • av 5
Lock och plugg, koniska 14.7 mm 16.9 mm Röd LDPE

18351

Prisintervall
1,0938 kr - 0,6303 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
Lock och plugg, koniska 41.4 mm 44.8 mm Röd LDPE

18362

Prisintervall
3,8901 kr - 2,245 kr

Lagernivåer
1644 I lager
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Lock och plugg, koniska 62.0 mm 66.4 mm Röd LDPE

18374

Prisintervall
7,2037 kr - 5,1455 kr

Lagernivåer
58358 I lager
Egenskaper
  • D
    83.0 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
Lock och plugg, koniska 22.5 mm 25.3 mm Röd LDPE

12134

Prisintervall
4,4092 kr - 1,5228 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • D
    55.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
Lock och plugg, koniska 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Röd

110831

Prisintervall
1,1402 kr - 0,3067 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
Lock och plugg, koniska 29.2 mm 31.4 mm Röd LDPE

1461619


Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • D
    47.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Lock och plugg, koniska 3.5 mm 4.3 mm Gul LDPE

3101000

Prisintervall
2,5034 kr - 1,7881 kr

Lagernivåer
981 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
Lock och plugg, koniska 7.9 mm 9.3 mm Gul LDPE

3107000

Prisintervall
1,7881 kr - 0,6666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    17.7 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Lock och plugg, koniska 11.1 mm 12.6 mm Gul LDPE

3112000

Prisintervall
1,8448 kr - 1,1628 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
Lock och plugg, koniska 20.8 mm 23.0 mm Gul LDPE

3123000

Prisintervall
3,2735 kr - 3,2735 kr

Lagernivåer
1698 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Lock och plugg, koniska 34.0 mm 38.0 mm Gul LDPE

3133000

Prisintervall
5,3356 kr - 2,8297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    47.0 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
Lock och plugg, koniska 53.0 mm 57.0 mm Gul LDPE

3140000

Prisintervall
20,9103 kr - 6,6479 kr

Lagernivåer
1198 I lager
Egenskaper
  • D
    69.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
Lock och plugg, koniska 65.5 mm 70.0 mm Gul LDPE

3145000

Prisintervall
16,8779 kr - 6,4213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    81.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
Lock och plugg, koniska 76.1 mm 78.5 mm Gul LDPE

3149000

Prisintervall
17,5442 kr - 6,6389 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • D
    92.0 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
Lock och plugg, koniska 94.0 mm 95.5 mm Gul LDPE

3155000

Prisintervall
21,4406 kr - 15,3147 kr

Lagernivåer
981 I lager
Egenskaper
  • D
    108.0 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
Lock och plugg, koniska 5.6 mm 6.4 mm Gul LDPE

3105000

Prisintervall
2,5034 kr - 0,7604 kr

Lagernivåer
1581 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
Lock och plugg, koniska 10.9 mm 12.4 mm Gul LDPE

3111000

Prisintervall
1,2547 kr - 1,1406 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
Lock och plugg, koniska 18.0 mm 20.2 mm Gul LDPE

3121000

Prisintervall
3,1004 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
10096 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
Lock och plugg, koniska 30.2 mm 32.6 mm Gul LDPE

3130000

Prisintervall
4,4127 kr - 2,3671 kr

Lagernivåer
9540 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
Lock och plugg, koniska 50.0 mm 52.3 mm Gul LDPE

3139000

Prisintervall
7,7323 kr - 2,3127 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • D
    61.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm