Meny Sök

Kontaktisolator 15.0 mm PVC Genomskinlig

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Artikelnummer:

10100

37981 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 19999 1,5959 kr
20000 + 0,7739 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

3 191,80 kr

2000 x 1,5959 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Right Angled
Modell Post Fit
Basens längd 6.0 mm
Innerdiameter 4.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss