Meny Sök

Kontaktisolator PVC Genomskinlig

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Artikelnummer:

10622

14022 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 19999 1,4114 kr
20000 + 0,6469 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

2 822,80 kr

2000 x 1,4114 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Right Angled
Modell Kantskydd
Basens längd 8.3 mm
Axellängd 14.4 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss