Meny Sök

Kontaktisolator 25.4 mm PVC Genomskinlig

Denna anslutningshylsa används för att isolera och och skydda kabelskor. Den här typen av hylsa är avsedd för raka anslutningar och måste föras in innan anslutningen fästs vid ledningen.
Artikelnummer:

10626

5400 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,5168 kr
10000 + 0,6818 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 516,80 kr

1000 x 1,5168 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Rak
Modell Kantskydd
Basens längd 7.4 mm
Inre höjd 7.6 mm
Inre bredd 2.3 mm
Totallängd 25.4 mm
Axellängd 27.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss