Meny Sök

Kontaktisolator 19.5 mm PVC Genomskinlig

Denna anslutningshylsa används för att isolera och och skydda kabelskor. Den här typen av hylsa är avsedd för raka anslutningar och måste föras in innan anslutningen fästs vid ledningen.
Artikelnummer:

10973

4936 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,8741 kr
10000 + 0,8589 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 874,10 kr

1000 x 1,8741 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Rak
Modell Kantskydd
Basens längd 11.0 mm
Inre höjd 11.0 mm
Inre bredd 3.2 mm
Totallängd 19.5 mm
Axellängd 32.9 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss