Meny Sök

Kretskortsstöd - kvartsvarv

I lager

Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort och vridningen ned ett kvartsvarv underlättar montaget.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal paneltjocklek A Håldiameter A Håldiameter B Maximal paneltjocklek B Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 1911 I lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 2708 I lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 3000 I lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
  • av 2
Kretskortsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10624784


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013250

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
1911 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013267

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013175

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013199

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10630181

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10633205

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10487655

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013212

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013205

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10637999

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10559130

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10633182

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10633144

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013229

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013243

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10634240

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10013274

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
2708 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10013182

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10013236

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Kvartsvarvsfäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm