Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0986 kr - 2,3254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8249 kr - 2,022 kr | 6482 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0986 kr - 2,3254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4369 kr - 2,7077 kr | 33231 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,822 kr - 2,2493 kr | 990 I lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0986 kr - 2,3254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3774 kr - 1,5304 kr | 797 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8249 kr - 2,022 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0986 kr - 2,3254 kr | 3000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0986 kr - 2,3254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,876 kr - 2,0845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4375 kr - 2,7084 kr | 5115 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,822 kr - 2,2493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,822 kr - 2,2493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9579 kr - 2,1754 kr | 698 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,0953 kr - 2,5867 kr | 5000 I lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,822 kr - 2,2493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,822 kr - 2,2493 kr | 3868 I lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6962 kr - 1,8847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,9548 kr - 2,1719 kr | 3939 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta