Meny Sök

Krympslang 3:1 12.7 mm PO Gul: grön

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Artikelnummer:

175120599918

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Färg Gul: grön
Förpackningstyp Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 0.75 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 5.0 m
Innerdiameter, för-krympt 12.7 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.8 mm
Krympkvot 3:1
Allt material Korslänkad polyolefin med häftmedel
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss