Meny Sök

Krympslang - 3:1 1.6 mm 3:1 PO Gul: grön

Denna 3:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i grönt och gult.
Artikelnummer:

175151099918

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 614,3825 kr
10 - 49 446,9364 kr
50 + 419,0195 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

614,38 kr

1 x 614,3825 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Färg Gul: grön
Förpackningstyp Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 0.51 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 10.0 m
Innerdiameter, för-krympt 1.6 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.5 mm
Krympkvot 3:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss