Meny Sök

Krympslang 3:1 3.2 mm PO Gul: grön

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Artikelnummer:

175311099918

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 623,9066 kr
10 + 410,8479 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

623,91 kr

1 x 623,9066 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Färg Gul: grön
Förpackningstyp Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 0.55 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 10.0 m
Innerdiameter, för-krympt 3.2 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.6 mm
Krympkvot 3:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss