Meny Sök

Krympslang 2:1 19.0 mm PO Svart

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Levereras svart.
Artikelnummer:

495684

51 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 317,8239 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

317,82 kr

1 x 317,8239 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Svart
Förpackningstyp Roll in Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 9.5 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 5.0 m
Innerdiameter, för-krympt 19.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.8 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL224 VW-1
Krympkvot 2:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917390099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss