Meny Sök

Krympslang 2:1 25.4 mm PO Svart

Denna 2:1 flamsäkra krympslang är framtagen för känsliga miljöer. Typiska användningsområden är tätning av elkomponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och kabelisolering i fordons- och kommunikationsindustrin. Finns i svart och har en lägsta krymptemperatur på 70 °C
Artikelnummer:

495696

75 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 453,8438 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 453,84 kr

1 x 1 453,8438 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Svart
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 12.7 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 25.4 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.9 mm
Krympkvot 2:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917320090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss