Meny Sök

Krympslang 2:1 6.4 mm PO Röd

Denna 2:1 flamsäkra krympslang är framtagen för känsliga miljöer. Typiska användningsområden är tätning av elkomponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och kabelisolering i fordons- och kommunikationsindustrin. Finns i rött och har en lägsta krymptemperatur på 70 °C
Artikelnummer:

495714

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 758,5411 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

758,54 kr

1 x 758,5411 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Röd
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 3.2 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 75.0 m
Innerdiameter, för-krympt 6.4 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.6 mm
Krympkvot 2:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917390099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss