Meny Sök

Krympslang 2:1 16.0 mm PO Vit

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Levereras i vitt.
Artikelnummer:

495832

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 467,9138 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 467,91 kr

1 x 1 467,9138 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Vit
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 8.0 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 5.0 m
Innerdiameter, för-krympt 16.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.7 mm
Krympkvot 2:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917390099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss