Meny Sök

Krympslang 2:1 32.0 mm PO Brun

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i brunt.
Artikelnummer:

495881

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 140,7797 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 140,78 kr

1 x 2 140,7797 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Brun
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 16.0 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 32.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 2:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917390099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss