Meny Sök

Krympslang 3:1 4.5 mm PO Röd

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in red and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Artikelnummer:

495917

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 808,7693 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

808,77 kr

1 x 808,7693 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Röd
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 1.5 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 75.0 m
Innerdiameter, för-krympt 4.5 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Krympkvot 3:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917390099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss