Meny Sök

Krympslang 3:1 3.0 mm PO Blå

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in red and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Artikelnummer:

495934

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 106,7223 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 106,72 kr

1 x 1 106,7223 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Blå
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Innerdiameter (krympt) 1.0 mm
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 150.0 m
Innerdiameter, för-krympt 3.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Krympkvot 3:1
Allt material Korslänkad polyolefin
Commodity Code 3917390099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss