Meny Sök

Kulled Högermontage 8.0 M5 Stål

Kulled med skyddslock: Jämn rotation och jämna, linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Levereras utan sexkantsmutter och klarar tunga laster.
Artikelnummer:

20213190

236 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28,7165 kr
50 - 99 25,8226 kr
100 - 199 22,9287 kr
200 - 499 21,593 kr
500 + 20,146 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,72 kr

1 x 28,7165 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Högermontage
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Vikt g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Extraktionskraft min. kg 3.0
Statisk belastning max. kg 50.0
Dynamisk belastning C max. kg 20.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 3.0
Material Stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss