Meny Sök

Kulled Högermontage 10.0 M6 Stål

Kulled med skyddslock: Jämn rotation och jämna, linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Levereras utan sexkantsmutter och klarar tunga laster.
Artikelnummer:

20213206

356 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 33,6139 kr
50 - 99 30,2747 kr
100 - 199 26,9356 kr
200 - 499 25,266 kr
500 + 23,4852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,61 kr

1 x 33,6139 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Högermontage
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Vikt g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Extraktionskraft min. kg 4.0
Statisk belastning max. kg 100.0
Dynamisk belastning C max. kg 40.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 4.0
Material Stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss