Meny Sök

Kulled Högermontage 16.0 M12 Stål

Kulled med skyddslock: Jämn rotation och jämna, linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Levereras utan sexkantsmutter och klarar tunga laster.
Artikelnummer:

20213237

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 70,233 kr
50 - 99 63,2208 kr
100 - 199 56,2087 kr
200 - 499 52,6469 kr
500 + 49,1965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,23 kr

1 x 70,233 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Högermontage
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Vikt g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Extraktionskraft min. kg 8.0
Statisk belastning max. kg 400.0
Dynamisk belastning C max. kg 160.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 8.0
Material Stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss