Meny Sök

Kulled Högermontage 22.0 M16 Stål

Kulled med skyddslock: Jämn rotation och jämna, linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Levereras utan sexkantsmutter och klarar tunga laster.
Artikelnummer:

20213268

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 161,7252 kr
50 - 99 145,586 kr
100 - 199 129,3356 kr
200 - 499 121,3217 kr
500 + 113,1965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

161,73 kr

1 x 161,7252 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Högermontage
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Vikt g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraktionskraft min. kg 10.0
Statisk belastning max. kg 800.0
Dynamisk belastning C max. kg 320.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 10.0
Material Stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss