Meny Sök

Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Stål

Kulled i vänsterutförande, med skyddslock: Jämn rotation och jämna linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Levereras utan sexkantsmutter.
Artikelnummer:

20213329

9 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 156,0487 kr
50 - 99 140,466 kr
100 - 199 124,8834 kr
200 - 499 117,0921 kr
500 + 109,1895 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

156,05 kr

1 x 156,0487 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Vänstermontage
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Vikt g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraktionskraft min. kg 10.0
Statisk belastning max. kg 800.0
Dynamisk belastning C max. kg 320.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 10.0
Material Stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss