Meny Sök

Kulled Högermontage 8.0 M5 Rostfritt stål

Kulled med skyddslock: Jämn rotation och jämna linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Rostfri och levereras utan sexkantsmutter.
Artikelnummer:

20213350

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 71,346 kr
50 - 99 64,2226 kr
100 - 199 57,0991 kr
200 - 499 53,5373 kr
500 + 49,9756 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

71,35 kr

1 x 71,346 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Högermontage
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Vikt g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Extraktionskraft min. kg 3.0
Statisk belastning max. kg 50.0
Dynamisk belastning C max. kg 20.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 3.0
Material Rostfritt stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss