Meny Sök

Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Rostfritt stål

Kulled i vänsterutförande, med skyddslock: Jämn rotation och jämna linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Rostfri, utan sexkantsmutter.
Artikelnummer:

20213442

42 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 133,8991 kr
50 - 99 120,5426 kr
100 - 199 107,0747 kr
200 - 499 100,3965 kr
500 + 93,7182 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

133,90 kr

1 x 133,8991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Vänstermontage
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Vikt g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Extraktionskraft min. kg 3.0
Statisk belastning max. kg 50.0
Dynamisk belastning C max. kg 20.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 3.0
Material Rostfritt stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss