Meny Sök

Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

Kulled i vänsterutförande, med skyddslock: Jämn rotation och jämna linjära rörelser. Leden kan röra sig i alla riktningar när kulan snurrar inuti hylsan. Skyddslocket hindrar smörjmedlet från att tränga ut och smuts och skräp från att tränga in. Rostfri, utan sexkantsmutter.
Artikelnummer:

20213503

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 792,7095 kr
50 - 99 713,4608 kr
100 - 199 634,2121 kr
200 + 594,5878 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

792,71 kr

1 x 792,7095 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Vänstermontage
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Vikt g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraktionskraft min. kg 10.0
Statisk belastning max. kg 800.0
Dynamisk belastning C max. kg 320.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 10.0
Material Rostfritt stål
Material kåpa Neopren

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss