Meny Sök

Kulmatning 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

Denna kulmatningsenhet med låg profil har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

550968

60 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 54,6818 kr
100 + 40,8132 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 734,09 kr

50 x 54,6818 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 8.3 mm
Fotdiameter 23.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Kuldiameter 15.8 mm
Håldiameter 3.5 mm
Flänsdiameter 41.3 mm
Belastningskapacitet, kula nere 6.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 12.0 kg
Commodity Code 8301300000
Total höjd 18.5 mm
Kulmaterial Kolstål
Antal monteringshål 2
Typ Kulmatningar - Låg profil
Riktning Upp/ner
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Försänkt flänsmontering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss